Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
FKM.
Ausführung
Shorehärte ~ 70, schwarz.
Hinweis
O-Ringe sind universell einsetzbare Dichtelemente zur Abdichtung gegen flüssige oder gasförmige Medien. Sie eignen sich für statische und untergeordnete dynamische Anwendungen. O-Ringe können sowohl radial als auch axial dichtend eingebaut werden. Die Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau aus der axialen oder radialen Verpressung des Querschnittes. Im Betriebszustand verstärkt der Mediumsdruck die Deformation des O-Ringes und erhöht damit die Dichtfunktion. Für eine optimale Dichtwirkung sind O-Ringe mit einer möglichst großen Schnurstärke zu wählen.

Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.

Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.

FKM zeichnet sich durch eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Sauerstoff, Alterung und Witterung aus. Es bietet sehr gute Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, sowie eine geringe Gasdurchlässigkeit, was es für Hochvakuumanwendungen geeignet macht. Darüber hinaus ist es flammwidrig und weist einen niedrigen Druckverformungsrest auf.

Chemisch ist FKM gut beständig gegen mineralische, pflanzliche und tierische Öle, Treibstoffe, viele Laugen, Säuren und Lösungsmittel. Es ist jedoch weniger resistent gegenüber polaren Lösungsmitteln, bestimmten Laugen und überhitztem Dampf.

Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +200 °C.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch