{"product":{"productId":"agid.34355","price":118.93,"name":"Kettenspanner TS, Edelstahl mit Bogenprofil"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Ausführung
Gehäuse blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Einbaufertiger Kettenspanner für geräusch- und verschleißarmen Lauf von Rollenketten nach ISO 606. Wenn der Platz für ein herkömmliches Spannsystem nicht ausreicht, kommt der Kettenspanner TS zum Einsatz. Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40 mm.
Der Kettenspanner TS in Edelstahl steht in einer Ausführung mit Bogenprofil zur Verfügung.
Der Kettenspanner TS ist mit zwei vorgespannten Druckfedern bestückt. Sie sind einzeln auslösbar und ermöglichen drei verschiedene Einstellungen des Spanndruckes. Grundsätzlich erleichtert die Anordnung der Bohrungen und Langlöcher am Gehäuse die Montage und bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten zum Nachspannen.
Der Kettenspanner TS in Edelstahl steht in einer Ausführung mit Bogenprofil zur Verfügung.
Der Kettenspanner TS ist mit zwei vorgespannten Druckfedern bestückt. Sie sind einzeln auslösbar und ermöglichen drei verschiedene Einstellungen des Spanndruckes. Grundsätzlich erleichtert die Anordnung der Bohrungen und Langlöcher am Gehäuse die Montage und bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten zum Nachspannen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Optimal ist der Einbau unmittelbar hinter dem Antriebsrad, um die Länge des zu spannenden Leertrums möglichst kurz zu halten. Um den Verschleiß gering zu halten, sollten mehrere Kettenglieder aufliegen.
Der Kettenspanner TS wird in arretiertem Zustand geliefert. Erst nach der Montage werden, je nach erforderlicher Spannkraft, eine oder beide Federn gelöst. Dabei wird die Arretierschraube mit ca. vier Umdrehungen gelöst.
Nur linke Feder gelöst: Spannkraft leicht.
Nur rechte Feder gelöst: Spannkraft schwer.
Beide Federn gelöst: Spannkraft extra schwer.
Der Kettenspanner TS wird in arretiertem Zustand geliefert. Erst nach der Montage werden, je nach erforderlicher Spannkraft, eine oder beide Federn gelöst. Dabei wird die Arretierschraube mit ca. vier Umdrehungen gelöst.
Nur linke Feder gelöst: Spannkraft leicht.
Nur rechte Feder gelöst: Spannkraft schwer.
Beide Federn gelöst: Spannkraft extra schwer.
Zubehör
Befestigungswinkel 22281-90.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.