{"product":{"productId":"agid.34360","price":217.53,"name":"Kettenspanner Größe 1, Edelstahl mit Bogenprofil"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Außengehäuse und C-Profil Edelstahl.
Innengehäuse Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Federn Edelstahl.
Innengehäuse Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Federn Edelstahl.
Ausführung
Außengehäuse blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kettenspanner Größe 1, Edelstahl mit Bogenprofil, Form A
ab
217,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kettenspanner Größe 1, Edelstahl mit Bogenprofil, Form B
ab
230,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Außengehäuse und C-Profil Edelstahl.
Innengehäuse Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Federn Edelstahl.
Innengehäuse Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Federn Edelstahl.
Ausführung
Außengehäuse blank.
Hinweis
Einbaufertiger Kettenspanner für geräusch- und verschleißarmen Lauf von Rollenketten nach ISO 606. Das robuste Edelstahlgehäuse bietet hohe Langlebigkeit, zuverlässigen Betrieb und Korrosionsbeständigkeit.
Lieferbar in einer Spannkraftausführung und zwei Formen:
Ausführung mit verstärkter Federkraft: 396 - 60 N.
Form A: Kurzes Gehäuse.
Form B: Langes Gehäuse.
Bei wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir den Kettenspanner mit langem Gehäuse. Diese liefern wir ausschließlich mit verstärkter Federkraft.
Einfache Verschleißkontrolle durch dreifarbige Verschleißanzeige
grün: ok
gelb: noch ok
rot: Federweg nicht ausreichend. Der Kettenspanner muss nachjustiert werden. Ein Austausch der Kette ist erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkeiten keine ausreichende Justierung mehr gewährleistet.
Lieferbar in einer Spannkraftausführung und zwei Formen:
Ausführung mit verstärkter Federkraft: 396 - 60 N.
Form A: Kurzes Gehäuse.
Form B: Langes Gehäuse.
Bei wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir den Kettenspanner mit langem Gehäuse. Diese liefern wir ausschließlich mit verstärkter Federkraft.
Einfache Verschleißkontrolle durch dreifarbige Verschleißanzeige
grün: ok
gelb: noch ok
rot: Federweg nicht ausreichend. Der Kettenspanner muss nachjustiert werden. Ein Austausch der Kette ist erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkeiten keine ausreichende Justierung mehr gewährleistet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Optimal ist der Einbau unmittelbar hinter dem Antriebsrad, um die Länge des zu spannenden Leertrums möglichst kurz zu halten. Um den Verschleiß gering zu halten, sollten mehrere Kettenglieder aufliegen.
Der Kettenspanner Größe 1 wird in arretiertem Zustand geliefert. Erst nach der Montage werden die Federn des Spannkerns an den Arretierschrauben gelöst. Dabei wird die mittlere der drei Arretierschrauben mit ca. vier Umdrehungen gelöst. Die zweite und dritte Feder wird nur im Bedarfsfall gelöst.
Der Kettenspanner Größe 1 wird in arretiertem Zustand geliefert. Erst nach der Montage werden die Federn des Spannkerns an den Arretierschrauben gelöst. Dabei wird die mittlere der drei Arretierschrauben mit ca. vier Umdrehungen gelöst. Die zweite und dritte Feder wird nur im Bedarfsfall gelöst.
Zubehör
Befestigungswinkel 22281-90.