Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kettenspanner
Größe
0
Ausführung 1
leichte Federkraft
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Polyethylen
ISO-Nr.
12 B-1
Passender Befestigungswinkel
22281-90-20000
RoHS
true
Spannkraft N
58-32
Spannweg L2
40
Teilung Zoll
3/4X7/16

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse thermoplastischer Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Schrauben und Feder Edelstahl.
Hinweis
Einbaufertiger Kettenspanner für geräusch- und verschleißarmen Lauf von Rollenketten nach ISO 606. Das robuste Kunststoffgehäuse bietet hohen Korrosionsschutz.

Lieferbar in zwei Spannkraftausführungen:
Ausführung mit leichter Federkraft: 58 - 32 N.
Ausführung mit verstärkter Federkraft: 132 - 60 N.

Einfache Verschleißkontrolle durch dreifarbige Verschleißanzeige
grün: ok
gelb: noch ok
rot: Federweg nicht ausreichend (Federkraft unter 32 bzw. 60N). Der Kettenspanner muss nachjustiert werden. Ein Austausch der Kette ist erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkeiten keine ausreichende Justierung mehr gewährleistet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Optimal ist der Einbau unmittelbar hinter dem Antriebsrad, um die Länge des zu spannenden Leertrums möglichst kurz zu halten. Um den Verschleiß gering zu halten, sollten mehrere Kettenglieder aufliegen.
Der Kettenspanner Größe 0 wird in gelöstem Zustand geliefert. Vor dem Einbau ist der Spannkern in das Gehäuse einzudrücken und mit dem mitgelieferten Sicherungsstift zu sichern.
Zubehör
Befestigungswinkel 22281-90.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch