{"product":{"productId":"agid.34356","price":42.01,"name":"KETTENSPANNER, LEICHTE FEDERKRAFT GR.0,3/8X7/32, KUNSTSTOFF, KOMP:POLYETHYLEN,ISO=06B-1"},"currency":"EUR"}
Kettenspanner
leichte Federkraft
Kunststoff
- Ruhiger Kettenlauf
- Automatische Nachstellung
- Ausgleich der Kettenlängung
- Optische Kontrollanzeige
- Reduzierung des Verschleißes an Kettengelenken
Verkaufseinheit
42,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettenspanner
Größe
0
Ausführung 1
leichte Federkraft
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Polyethylen
FS=Spannkraft (N)
58-32
L2=Spannweg
40
Battery relevance?
No
CE relevance?
No
CP65 list version
21.04.2023
CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.no CAS-No.no CAS-No.
CP65 substance cancer
Carbon-black extracts
CP65 warning required?
Yes
Conflict Minerals status
Unknown
DEWEEE-No.
N
Dual-Use No.
Not listed
Extended Minerals status
Unknown
ISO-Nr.
06 B-1
ISO-Nr.
06 B-1
Magnet relevance?
No
PFAS free?
Unknown
Passender Befest.winkel
22281-90-20000
REACH SVHC-free?
Unknown
REACH version
07.11.2024 - 242 substances
RoHS conformity
Yes, without exemption
RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
No
TSCA conformity
Unknown
TSCA version
10/2021
Teilung Zoll
3/8X7/32
US value share in %
0
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse thermoplastischer Kunststoff.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Schrauben und Feder Edelstahl.
Kettengleiter ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW.
Schrauben und Feder Edelstahl.
Hinweis
Einbaufertiger Kettenspanner für geräusch- und verschleißarmen Lauf von Rollenketten nach ISO 606. Das robuste Kunststoffgehäuse bietet hohen Korrosionsschutz.
Lieferbar in zwei Spannkraftausführungen:
Ausführung mit leichter Federkraft: 58 - 32 N.
Ausführung mit verstärkter Federkraft: 132 - 60 N.
Einfache Verschleißkontrolle durch dreifarbige Verschleißanzeige
grün: ok
gelb: noch ok
rot: Federweg nicht ausreichend (Federkraft unter 32 bzw. 60N). Der Kettenspanner muss nachjustiert werden. Ein Austausch der Kette ist erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkeiten keine ausreichende Justierung mehr gewährleistet.
Lieferbar in zwei Spannkraftausführungen:
Ausführung mit leichter Federkraft: 58 - 32 N.
Ausführung mit verstärkter Federkraft: 132 - 60 N.
Einfache Verschleißkontrolle durch dreifarbige Verschleißanzeige
grün: ok
gelb: noch ok
rot: Federweg nicht ausreichend (Federkraft unter 32 bzw. 60N). Der Kettenspanner muss nachjustiert werden. Ein Austausch der Kette ist erforderlich, wenn die Bandbreite aller Nachstellmöglichkeiten keine ausreichende Justierung mehr gewährleistet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Optimal ist der Einbau unmittelbar hinter dem Antriebsrad, um die Länge des zu spannenden Leertrums möglichst kurz zu halten. Um den Verschleiß gering zu halten, sollten mehrere Kettenglieder aufliegen.
Der Kettenspanner Größe 0 wird in gelöstem Zustand geliefert. Vor dem Einbau ist der Spannkern in das Gehäuse einzudrücken und mit dem mitgelieferten Sicherungsstift zu sichern.
Der Kettenspanner Größe 0 wird in gelöstem Zustand geliefert. Vor dem Einbau ist der Spannkern in das Gehäuse einzudrücken und mit dem mitgelieferten Sicherungsstift zu sichern.
Zubehör
Befestigungswinkel 22281-90.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.