Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Stahl pulverbeschichtet.
Edelstahl blank.
Hinweis
Befestigungswinkel zur einfachen Montage der Kettenspanner. Sie bieten zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung und Justierung. So ermöglichen Langlochbohrungen ein leichtes Nachjustieren, wenn der übliche Spannweg erschöpft ist. Fluchtungsfehler können durch seitliches Verschieben ausgeglichen werden.

Bestellnummer 22281-90-20000 wird inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert (Zylinderschrauben M6x40, Muttern und Unterlegscheiben).

Andere Kunden kauften auch