Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Druckspanner bieten eine komfortable, einfache und schnelle Möglichkeit, mechanische Teile wie Flachstangen oder Wellen zu sichern oder zu lösen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen in der Maschinen- und Fertigungstechnik, bei denen oft wiederholte Handhabungen erforderlich sind. Die Druckspanner sind einfach zu montieren und ermöglichen eine präzise Anpassung und einen sicheren Halt.
Werkstoff
Gehäuse und Gripper Edelstahl.
Bolzen Stahl.
Hebel Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse, Hebel und glatter Gripper blank.
Diamant-Gripper galvanisiert.
Bolzen vernickelt.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.

Alle Kontaktflächen gründlich entfetten.
Geklemmte Stange oder Welle nicht bewegen.
Empfohlener Klemmbereich (5,9 - 6,3 mm) beachten.
Übermäßige Stöße oder Vibrationen können dazu führen, dass sich das geklemmte Objekt verstellt.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Druckspanner in ungespannter Position ist. Flachstange oder Welle in die ungespannte Position schieben. Hebel um 90° drehen. Bei vollständiger Klemmung, sind die Markierungslinien auf einer Linie, außerdem ist ein Klicksignal zu hören.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1 für Flachstangen
2) Montagemöglichkeit 2 für Wellen
3) Montagemöglichkeit 3 für Wellen abgeflacht
4) Gespannte Position
5) Ungespannte Position
6) Durchmesser der Senkung
7) Passend für Befestigungsschrauben (Innensechskant) M4
8) H4 = Empfohlener Klemmbereich (Klemmhub 5,8 - 6,5)
9) Mindestabmessungen für die Montage von Druckspanner
10) Flachstahl
11) H6 = Flachstahl Stärke (0 -0,2), wird vom Kunden selbst festgelegt
12) Welle
13) Durchmesser bei Klemmring: Wellendurchmesser +0,1 +0,2
14) D5 = Wellendurchmesser (empfohlene Toleranz: f8, g6, h5-h9), wird vom Kunden selbst festgelegt
15) Welle abgeflacht
Zubehör
Klemmringe Aluminium für Druckspanner 21889-20.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch