{"product":{"productId":"agid.21908","price":41.53,"name":"MONTAGEPLATTE, A=49,5, B=24, D3=4,5,D5=4,5, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Montageplatte
Aluminium
- Zum Verbinden der Schlittenführung in x-y-z Achse
- Oberfläche schwarz eloxiert
- Zentrierbohrungen
Verkaufseinheit
41,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montageplatte
Material
Grundkörper
Aluminium
A
49,5
B
24
B1
14
D1
7
D2
8
D3
4,5
D4
8
D5
4,5
H
10
H1
6
L1
40
L2
28
L3
4,5
L4
5
P
1,6
P1
4,4
P2
4,4
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6082.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Mit den Montageplatten können zwei Schlittenführungen zu einer X-Y Konfiguration verbunden werden ohne den Hub zu verringern.
In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 kann der vertikale Schlitten passgenau auf dem horizontalen Schlitten zentriert und mit Schrauben DIN 912 (07160) befestigt werden.
In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 kann der vertikale Schlitten passgenau auf dem horizontalen Schlitten zentriert und mit Schrauben DIN 912 (07160) befestigt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.