Online: Versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Traverse mit zwei Aufnahmebohrungen zur einfachen und sicheren Klemmung und Befestigung der Führungswellen. Zum Aufbau von vorgefertigten Tischeinheiten mit unseren Lineargehäuseeinheiten Quadro 21550 oder 21555. Diese Ausführung erlaubt bei festmontierter Linearlagereinheit ein Verfahren der Wellen mit den Traversen.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierbohrung
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch