Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180.
Zeichnungshinweis
alle (9x) Senkungen nach DIN 974-1 (D4),
alle (9x) Muttern DIN 934 M (D4)

Form A:
Durch herausdrücken der Muttern erhält man Senkungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
Somit sind beide Befestigungsvarianten möglich.

Form B:
Mit dem Schnellklemmsatz kann der Gelenkkopf auch ohne Werkzeug bedient werden. Der Schnellklemmsatz besteht aus einer Griffschraube und einem Klemmhebel.

1) D3 Klemmschraube (2x)
2) Klemmhebel
3) Griffschraube

Andere Kunden kauften auch