Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Adapterplatten für Positioniersysteme können verwendet werden, um unterschiedlichste Baugrößen der Positioniersysteme miteinander zu verbinden.

Beispiel:
Positioniertische kurz 21100-04, kann mit Positioniertische kurz 21100-08 kombiniert werden.
Positionier-Rundtische 21160-12, kann mit Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial 21085-120 kombiniert werden.
Positioniertische lang 21120-25, kann mit Positioniertische lang 21120-08 kombiniert werden.

Andere Kunden kauften auch