{"product":{"productId":"agid.4692","price":163.12,"name":"FÜHRUNGSSCHIENE, EINFACH GR.10, L=4000,L1=120, L2=20, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Führungsschiene
Aluminium
- Zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Höchste Flexibilität bei der Konstruktion
- Sehr gute Reib- und Verschleißergebnisse
- Robust und schmutzunempfindlich
Verkaufseinheit
163,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Größe
10
Ausführung 2
einfach
Material
Grundkörper
Aluminium
L2=Bohrungsabstand von Kante
20
L=Länge
4000
A
17
B
27
B1
27
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L
max.
4000
L1
120
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartanodisiert, Schichtdicke 50 µm.
Härte 500 HV.
Härte 500 HV.
Hinweis
Die Einzelschiene erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage. Einsetzbar zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse. Robust und schmutzunempfindlich, auf denen auch hohe Lasten sicher und wartungsfrei transportiert werden können.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
** Länge L2 = 20 mm und
* Länge L = 500 mm mit angeben.
Längenangabe L2 und L nur in ganzen mm möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.