{"product":{"productId":"agid.29340","price":0.99,"name":"Verdrehsicherung Kunststoff für Rohrverbinder "},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Verdrehsicherung gewährleistet in Verbindung mit den Kunststoff-Rohrverbindern sowie den Rundrohren mit Nut eine sichere Fixierung.
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
schwarz.
Zubehör
Rohrverbinder Kunststoff 29000-3030 / 29004-3030 / 29006-3030 / 29010-30 / 29014-30 / 29022-30 / 29024-30 / 29026-30 / 29028-30 / 29032-30 / 29034-30 / 29036-30.
Rundrohr mit Nut 29050-05.
Rundrohr mit Nut 29050-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.