{"product":{"productId":"agid.28374","price":0.12,"name":"Schutzkappen Kunststoff für Rundrohre"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Grundkörper Weich-PVC.
							Ausführung
								Grundkörper schwarz.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Grundkörper Weich-PVC.
					
							Ausführung
						
						
								Grundkörper schwarz.
					
							Hinweis
						
						
								Shorehärte 92 A.
UV-stabil.
ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt.
					UV-stabil.
ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt.
							Anwendung
						
						
								Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren.
					
							Temperaturbereich
						
						
								Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C.
					
							Montage
						
						
								Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.