Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Rohrverbinder

Einträge / Seite
24 von 52 Einträgen
  • Einträge / Seite
    24 von 52 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch

    Rohrverbinder von norelem

    Mit Rohrverbindern und Rohrverbindungselementen von norelem lassen sich runde und quadratische Rohre aller Arten und Größen verbinden. Auf diese Weise lassen sich einfache Konstruktionen umsetzen. Wählen Sie aus unserem Katalog im Rohrverbindershop die für Sie passende Lösung aus.

        

    Arten und Ausführungen von Rohrverbindern

    Die gängigste Methode, Rohre zu verbinden, ist die kraftschlüssige Steckverbindung per Rohrverbindungselement. Dazu werden die Rohre mithilfe einer Schraube in die Verbindung geklemmt (Klemmverbindung). Beim Umbau einer bestehenden Verbindung auf andere Durchmesser oder Querschnitte ist lediglich der Austausch einer Reduzierhülse Vierkant oder Reduzierhülse rund erforderlich. Bei den kraftschlüssigen Rohrverbindungssystemen von norelem wird eine nahezu 360-Grad-Pressung der Rohre ermöglicht. Dabei umschließt das Rohrverbinder-Gehäuse das Rohr komplett, eine Schraube presst das Gehäuse zusammen. Die Verbindung erfolgt über eine Flächenpressung.

    Rohrverbinder von norelem gibt es für Rohre mit rundem Querschnitt oder Vierkant. Die weitere Modellvielfalt unterteilt sich in:

    • Rohrverbinder Gelenkfuß
    • Rohrverbinder Überkreuzverbinder
    • Rohrverbinder T-Stück
    • Rohrverbinder Winkelstück
    • Rohrverbinder Kreuzstück
    • Rohrverbinder gerade
    • Rohrverbinder Gelenk, Gelenkstück und Gelenkfuß
    • Rohrverbinder Flansch

    Das Rohrsystem Lineareinheit (Flansch) ist kostengünstig und universell einsetzbar. Es besitzt eine gute Steifigkeit, geringe Durchbiegung und hohe Belastbarkeit. Für die unterschiedlichen Einsatzfälle und Belastungen stehen vier Baugrößen (Führungsrohr-Ø von 18 mm bis 50 mm) zur Auswahl. Je nach Einbaulage und Anwendung wird die Lineareinheit mittels Befestigungselementen fixiert. Hierzu stehen die Klemmstücke des Rohrverbindungssystems zur Verfügung.

    Ergänzt wird das Angebot im norelem Rohrverbinder-Shop für durch Zubehör wie Reduzierhülsen oder Verschlussstopfen.

         

    T-Stücke

    Ein Rohrverbinder T-Stück ist ein Verbindungsglied, das in den meisten Fällen als Anschluss an einen durchlaufenden Träger dient. Den Namen hat das Bauteil, da die Form an den Buchstaben „T“ erinnert.

         

    Gelenkstücke

    Die Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (Produktgruppe 29026) können mit Rohrverbinder Gelenkstücken mit Innenverzahnung (Produktgruppen 29024, 29028 oder 29030) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.

    Die Rohrverbinder Gelenke sind als stufenlos verstellbare Ausführung oder als Modelle mit Innen und Außenverzahnung verfügbar. Der Einstellwinkel liegt bei beiden Ausführungen bei 180°. Bei der Ausführung mit Verzahnung greift diese immer in 15° Schritten.

        

    Kreuzstücke

    Mit den Rohrverbinder Kreuzstücken lassen sich Abzweigungen in mehrere Richtungen (X- und Y-Achse) realisieren.

          

    Winkelstücke

    Die Rohrverbinder Winkelstücke ermöglichen eine sichere Winkelverbindung im 90-Grad Winkel.

         

    Materialien und Eigenschaften der Rohrverbinder

    Welche Werkstoffe zur Auswahl der Rohrverbindungselemente zum Einsatz kommen, hängt von der jeweiligen Funktion ab. Für Konstruktionen in Innenbereichen findet häufig Kunststoff (PE) Verwendung beim Verbinden von Rohren. Geht es um den Bau größerer Konstruktionen und es muss mehr Last getragen werden, sind Aluminium oder Edelstahl geeigneter. Bei höherwertigen Konstruktionen für den Außenbereich, die noch dazu verschiedenen Witterungen ausgesetzt sind, ist Edelstahl die beste Wahl.

    Der norelem Onlineshop bietet Ihnen eine große Auswahl verschiedener Werkstoffe der Rohrverbindungselemente wie Kunststoff, Temperguss, Aluminium oder Stahl für die ideale Rohrverbindung, für Rohre mit rundem Querschnitt oder Vierkant.

             

    Anwendungsbereiche der Rohrverbinder

    Rohrverbinder und Rohrverbindungssysteme kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz. Typische Beispiele:

    • Tragkonstruktionen wie Gerüste und Gestelle
    • Sicherungselemente wie Handläufe, Brüstungen, Absperrungen bei Maschinen und Absturzsicherung
    • allgemeine Vorrichtungen und Hilfskonstruktionen
    • Veranstaltungstechnik (Messebau, Ausstellungsbau, Bühnentechnik)
    • in der Industrie zur Einrichtung von Arbeitsplätzen und Fertigungsanlagen
    • im Handwerk bei der Werkstatteinrichtung und im Ladenbau

    Die Vorteile einer Rohrverbindung von norelem bestehen in der Vielseitigkeit ihrer Anwendung. Verbindungselemente von norelem bieten für jeden Einsatzbereich eine ideale Lösung. Als Norm- und Standardteile können sie bei allen handelsüblichen Durchmessern eingesetzt und verbaut werden, mittels Reduzierhülsen sind sie auch für größere Durchmesser geeignet. Damit haben norelem Rohrverbindungselemente eine hohe Flexibilität.

             

    norelem Rohrverbinder online bestellen

    In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl und zahlreiche Varianten von Rohrverbindern und Rohrverbindersystemen, passend für Ihre Anwendung. Neben Rohrverbindern und Zubehör haben wir über 70.000 standardisierte Norm- und Maschinenelemente im Angebot. Als Vollsortimenter verstehen wir uns als innovativer Partner und Lösungsanbieter für Techniker, Konstrukteure und Ingenieure.