{"product":{"productId":"agid.17775","price":29.49,"name":"Rohrverbinder Kreuzstück, Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung
elektrolytisch poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form A
ab
29,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B
ab
60,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung
elektrolytisch poliert.
Hinweis
Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050