Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenkstück mit Außenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstück mit Innenverzahnung (29024, 29028 oder 29030) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage
Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Zubehör
- Reduzierhülsen 29042 - Rund- und Vierkantrohre 29050
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch