{"product":{"productId":"agid.5481","price":25.01,"name":"Rohrverbinder Gelenk Aluminium"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.