Rohrverbinder
mit Fuß
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung
Verkaufseinheit
28,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Form
A
Ausführung 1
mit Fuß
Ausführung 2
für Rundrohre
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
G=Breite
50
L=Höhe
37
M=Länge
30
B
5,7
C
27
D
25
E
35
Innendurchmesser A
14,1
K
38
N
5
P
23
R
21
S
M6x18
U
40
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ausführung
Klemmhebel zur Befestigung.
Auf Anfrage
elektrolytisch poliert.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.