{"product":{"productId":"agid.22805","price":479.76,"name":"Lineareinheiten Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301.
Hinweis
Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.
Hub S = Länge L – (2 x L2 + J).
Hub S = Länge L – (2 x L2 + J).
Auf Anfrage
Linksgewinde, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.
Funktionsprinzip
Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.