{"product":{"productId":"agid.11506","price":1.56,"name":"Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter"},"currency":"EUR"}
- Temperaturbeständig bis 100 °C
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
2) Luftfilter
2) Luftfilter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.