{"product":{"productId":"agid.11505","price":1.71,"name":"Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form B, mit Entlüftung"},"currency":"EUR"}
- Temperaturbeständig bis 100 °C
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.