Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66, verstärkt mit 30% Fiberglas.
Ausführung
schwarz. Flachdichtung asbestfrei.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Auf Anfrage
O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft