{"product":{"productId":"agid.5349","price":0.42,"name":"Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol"},"currency":"EUR"}
- Temperaturbeständig bis 100 °C
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.