Werkstoff
Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung
verzinkt.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.