{"product":{"productId":"agid.21862","price":1.46,"name":"Verschlussschrauben mit Ölmessstab, Form B"},"currency":"EUR"}
- Betriebstemperatur bis 100 °C
- Optional mit Entlüftungsbohrung
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ausführung
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Die Form B hat eine Entlüftungsbohrung seitlich am Sechskantkopf mit einem Bohrungsdurchmesser von 2 bis 3,5mm, abhängig von der Größe der Verschlussschraube.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung
2) Entlüftungsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.