{"product":{"productId":"agid.5342","price":2.31,"name":"Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium. Dauermagnet Ferrit.
Ausführung
blank. Flachdichtung asbestfrei.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium. Dauermagnet Ferrit.
Ausführung
blank. Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Magnet
2) Magnet
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.