{"product":{"productId":"agid.11503","price":1.84,"name":"Entlüftungsschrauben Form B, mit Luftfilter"},"currency":"EUR"}
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Abnehmbarer Deckel
- Problemloses Reinigen des Luftfilters
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter (nur Form B) Polyurethan (PU-Schaum).
O-Ring Gummi (NBR).
Luftfilter (nur Form B) Polyurethan (PU-Schaum).
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 60 µm.
Hinweis
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.
Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Deckel
2) Luftfilter
3) O-Ring
2) Luftfilter
3) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.