{"product":{"productId":"agid.5375","price":2.76,"name":"Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil und Ölmessstab"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid.
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid.
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis
Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Sperrkörper
3) Deckel
2) Sperrkörper
3) Deckel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.