{"product":{"productId":"agid.5372","price":2.3,"name":"Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form A, ohne Luftfilter
ab
2,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab Form B, mit Luftfilter
ab
2,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.
Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) Deckel
2) Luftfilter nur bei Form B
3) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form B
3) O-Ring