Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Werkstoff, Ausführung
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.
Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab Zink, phosphatiert.
O-Ring Gummi (NBR).
Hinweis
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) Deckel
2) Luftfilter
3) O-Ring
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought