{"product":{"productId":"agid.17824","price":19,"name":"Einfüllstutzen Kunststoff mit Montageflansch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff, Ausführung
1. Verschlussdeckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz.
3. Flansch Stahl, vernickelt.
4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt.
5. Flanschdichtung Kork.
6. Kette: Messing.
2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz.
3. Flansch Stahl, vernickelt.
4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt.
5. Flanschdichtung Kork.
6. Kette: Messing.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
1. Verschlussdeckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz.
3. Flansch Stahl, vernickelt.
4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt.
5. Flanschdichtung Kork.
6. Kette: Messing.
2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz.
3. Flansch Stahl, vernickelt.
4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt.
5. Flanschdichtung Kork.
6. Kette: Messing.
Hinweis
Form A: Der max. Druck beim Entlüften beträgt 50mbar (0,73 psi) bei einer max. Luftmenge von 500 l/min. Der Luftfilter verhindert das Eindringen von Verschmutzungen.
Form B: Beinhaltet ein Be- und Entlüftungsventil aus Kunststoff. Der Öffnungsdruck beim Entlüften beträgt 0,35bar (±0,05bar). Der Öffnungsdruck beim Belüften beträgt 0,05bar. Diese Form eignet sich somit für Anwendungen, bei denen der Luftstrom in beiden Richtungen geregelt werden soll.
Form B: Beinhaltet ein Be- und Entlüftungsventil aus Kunststoff. Der Öffnungsdruck beim Entlüften beträgt 0,35bar (±0,05bar). Der Öffnungsdruck beim Belüften beträgt 0,05bar. Diese Form eignet sich somit für Anwendungen, bei denen der Luftstrom in beiden Richtungen geregelt werden soll.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.