Entlüftungsschraube
Spritzschutz
Thermoplast
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Mit Entlüftung und Luftfilter
1,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Entlüftungsschraube
Ausführung 1
Spritzschutz
Ausführung 2
ohne Ölmessstab
Material Grundkörper
Thermoplast
D1=Gewinde
G1/4
D=Außendurchmesser
30
Befestigungsart
einschrauben
L
21
L1
10
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 40 µm.
Deckel rot.
Filterfeinheit 40 µm.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Deckel
3) Luftfilter
2) Deckel
3) Luftfilter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.