{"product":{"productId":"agid.5315","price":19.81,"name":"ÖLSTANDSANZEIGER FORM:B MIT THERMOMETER156X31X24,5, L1=127, D1=M10, STAHL"},"currency":"EUR"}
Ölstandsanzeiger
mit Thermometer
Stahl
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Hohe mechanische Festigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C
Verkaufseinheit
19,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ölstandsanzeiger
Form
B
Ausführung 1
mit Thermometer
Material
Grundkörper
Stahl
B=Breite
31
D1=Gewinde
M10
H=Höhe
24,5
L=Länge
156
Anzahl
Befestigungsschrauben
2
H1
20
L1
127
L2
90
L3
80
REACh
false
RoHS
true
Thermometerskala
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Schauglas Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Schauglas Thermoplast Polyamid.
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).
Reflektor Aluminium.
Schraube und Sechskantmutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz lackiert.
Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5.
Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet.
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.
Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet.
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) O-Ring
2) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.