{"product":{"productId":"agid.5378","price":1.27,"name":"Ölmessstäbe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung
ab
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung
ab
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ölmessstäbe Form D, mit Entlüftungsbohrung
ab
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab phosphatiert.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form B: mit Entlüftungsbohrung
Form C: ohne Entlüftungsbohrung
Form D: mit Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) nur bei Form D
Form C: ohne Entlüftungsbohrung
Form D: mit Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) nur bei Form D