{"product":{"productId":"agid.5379","price":1.4,"name":"Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung"},"currency":"EUR"}
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Einfaches Handling
Beschreibung
Werkstoff
Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung
Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Ölmessstab phosphatiert.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung
2) Entlüftungsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.