{"product":{"productId":"agid.11497","price":0.99,"name":"Ölschaugläser Form B, mit Reflektor"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Hohe mechanische Festigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
Reflektor Kunststoff.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor weiß.
Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor weiß.
Auf Anfrage
Gummidichtung (NBR).
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.