{"product":{"productId":"agid.5319","price":0.72,"name":"Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Hohe mechanische Festigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Flachdichtung asbestfrei.
Auf Anfrage
Gummidichtung (NBR).
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.