{"product":{"productId":"agid.5324","price":0.89,"name":"ÖLSCHAUGLAS GEWÖLBT OHNE REFLEKTOR,D1=G1/2, D=28, THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Ölschauglas
gewölbt
Thermoplast
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Hohe mechanische Festigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig
Verkaufseinheit
0,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ölschauglas
Ausführung 1
gewölbt
Ausführung 2
ohne Reflektor
Material
Grundkörper
Thermoplast
D1=Durchmesser
G1/2
D=Außendurchmesser
28
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
12
Befestigungsart
einschrauben
D2
20
L
17
L1
10
SW
24
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig,
temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C,
lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C,
lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Auf Anfrage
Gummidichtung (NBR).
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.