{"product":{"productId":"agid.5321","price":1.45,"name":"Ölschaugläser einpressbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Reflektor weiß.
Reflektor weiß.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Reflektor weiß.
Reflektor weiß.
Hinweis
Nutzung in Bereichen ohne internen Druck.
Zeichnungshinweis
1) Reflektor
2) O-Ring
3) Kontrollmarke
2) O-Ring
3) Kontrollmarke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.