{"product":{"productId":"agid.14822","price":7.11,"name":"ÖLSCHAUGLAS MIT NATURGLASSCHEIBE MITREFLEKTOR, D1=G3/4, D=34,5, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Ölschauglas
mit Naturglasscheibe
Aluminium
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau
- Temperaturbeständig bis 150 °C
- Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit
- Optimale Lichtdurchlässigkeit
- Hohe Oberflächenhärte
Verkaufseinheit
7,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ölschauglas
Ausführung 1
mit Naturglasscheibe
Ausführung 2
mit Reflektor
Material
Grundkörper
Aluminium
D1=Durchmesser
G3/4
D=Außendurchmesser
34,5
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
24
Befestigungsart
einschrauben
D2
16
Druckbelastung
max. bar
20
L
12
L1
10
SW
32
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse,Reflektor Aluminium.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Ausführung
Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.