Artikelnummer:
27791-10-1124115
Benennung
Gewindeabdeckung
Ausführung 1
für Hygienebereich
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M24
H=Höhe
115
T=Gewindetiefe
12
D
35
SW
30
T1
102
Gewicht:
423,65 G
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung
Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.