Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gerätefuß
Ausführung 1
höhenverstellbar
Ausführung 2
für Aluminiumprofile
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Gewinde
M8
D=Tellerdurchmesser
40
H1=Gesamthöhe
54-74
H=Höhe
45-65
L=Gewindelänge
9
A für Aluminiumprofil
40
B
28
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
1,5
C für Nut
8
D2 für Senkkopfschraube
M6
RoHS
true
SW1
30

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt.
Spindel und Scheibe Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Spindel und Scheibe verzinkt.
Hinweis
Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehsicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminiumprofilen befestigt werden.
Zeichnungshinweis
1) Endstück
2) Mutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch