Winkelgelenk
mit Dichtkappe
Edelstahl
blank
12,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkelgelenk
Form
CS
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
mit Dichtkappe
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN
DIN 71802
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Neopren
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D2=Gewinde
M6
A
25
D1
10
D3
10
D4
M6
E
11,5
Form-Typ
mit Sicherungsbügel
L2
12,5
L3
11
SW
8
Beschreibung
Winkelgelenke sind Eckverbindungen zur Kraftübertragung und dienen als Verbindungselement für bewegliche Teile.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Dichtung Neopren.
Dichtung Neopren.
Ausführung
blank.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen