{"product":{"productId":"agid.11786","price":1.56,"name":"Winkelgelenke DIN 71802 Form CS"},"currency":"EUR"}
- Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Stahl oder Edelstahl
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.