{"product":{"productId":"agid.5175","price":0.31,"name":"SICHERUNGSBÜGEL DIN71805 FÜRKUGELPFANNEN D1=19 STAHL"},"currency":"EUR"}
Sicherungsbügel
für Kugelpfannen
Stahl
verzinkt und passiviert
- Passend zu Kugelpfanne DIN 71805
Verkaufseinheit
0,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherungsbügel
Ausführung 1
für Kugelpfannen
DIN
DIN 71805
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt und passiviert
D8
20
Passend zu
Kugelpfannen mit D1
19
RoHS
true
Y
24
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Für Kugelpfanne DIN 71805.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.