Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelzapfen
Form
C
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
für Winkelgelenke
Ausführung 2
mit Gewindezapfen
DIN
DIN 71803
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M10
D1
16
D3
16
D5
10
Form-Typ
mit Gewindezapfen
L2
20
L3
16
L5 min.
2,5
L6 max.
7,3
REACh
false
RoHS
true
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch