{"product":{"productId":"agid.5170","price":0.65,"name":"Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form B"},"currency":"EUR"}
- Ersatzteil für Winkelgelenke DIN 71802
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen.
Auf Anfrage
Kugelpfannen aus Edelstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.