{"product":{"productId":"agid.5210","price":12.75,"name":"Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C"},"currency":"EUR"}
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel bzw. jedem Kugelkopf kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes
- Über Ausleger am Boden fixierbar
Beschreibung
Werkstoff
Teller Zinkdruckguss.
Ausführung
Teller schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.