{"product":{"productId":"agid.5235","price":17.24,"name":"TELLER ANTI-SLIP-PLATTE, FORM:DTHERMOPLAST, SCHWARZ, D=125"},"currency":"EUR"}
Teller
Anti-Slip-Platte
Thermoplast
schwarz
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes
- Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte
Verkaufseinheit
17,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teller
Form
D
Ausführung 1
Anti-Slip-Platte
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D=Tellerdurchmesser
125
H=Höhe
48
A
96
Belastbarkeit
max. kN
18
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.